- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
H07RN-F 3G1,5mm²
H07RN-F 3G1,5mm²
Cable particulary suitable for the stripping force on automatic machines.
Czytaj więcej- Nexans ref. : 10046977
- EAN : 3427640008246
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 50525-2-21
Application
Indoor or outdoor use for the power supply of mobile or fixed equipment like mobile plants operating on building sites, pumps, portable toolings, power engines, cables reels, etension cables... Especially recommended in case of equipment with explosion risks. Cable particulary suitable for the stripping force on automatic machines. Good performance in casual oil or grease contact.
Design
1. Conductor
Flexible bare or tinned copper Class 5.
2. Insulation
-Special crosslinked elastomer EI4
3. Outer sheath
- Special crosslinked elastomer EM2
- Colour black
- Other colours on request
Core colours
- 2 cores (X) = Brown + Blue
- 3 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Blue
- 3 cores (X) = Brown + Black + Grey
- 4 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Black + Grey
- 4 cores (X) = Blue + Brown + Black + Grey
- 5 cores (G) = Green-Yellow + Blue + Brown + Black + Grey
- 5 cores (X) = Blue + Brown + Black + Grey + Black
Marking
USE HAR H07RN-F nb (x ou G) S mm² 269 NEXANS
Nota
For any request of specific cables, please join our contact team :
Copper conductors, specific insulations and assemblies…
Outersheath : diameter, color, marking, unsheathing on automatic machines…
Packing on request…
Adapted delivery time…
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania