H07RN-F 5G1,50mm²

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    EN 50525-2-21

Application

Indoor or outdoor use for the power supply of mobile or fixed equipment like mobile plants operating on building sites, pumps, portable toolings, power engines, cables reels, etension cables... Especially recommended in case of equipment with explosion risks. Cable particulary suitable for the stripping force on automatic machines. Good performance in casual oil or grease contact.

 

Design

 1. Conductor

Flexible bare or tinned copper Class 5.

  2. Insulation
   -Special crosslinked elastomer EI4

  3. Outer sheath

   - Special crosslinked elastomer EM2

   - Colour black

   - Other colours on request

 

 Core colours

  • 2 cores (X) = Brown + Blue
  • 3 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Blue
  • 3 cores (X) = Brown + Black + Grey
  • 4 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Black + Grey
  • 4 cores (X) = Blue + Brown + Black + Grey
  • 5 cores (G) = Green-Yellow + Blue + Brown +  Black + Grey
  • 5 cores (X) =  Blue + Brown +  Black + Grey + Black

 

Marking

USE HAR H07RN-F nb (x ou G) S mm² 269 NEXANS

 

Nota

For any request of specific cables, please join our contact team :

Copper conductors, specific  insulations and assemblies…

Outersheath : diameter, color, marking, unsheathing on automatic machines…

Packing on request…

Adapted delivery time…

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Osłona zewnętrzna
Elastomer
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Materiał przewodu
Goły miedziany
Kolor powłoki
Czarny
Kształt przewodu
Kołowy

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Liczba żył
5
Przekrój poprzeczny przewodu
1,5 mm²
Przybliżona waga (kg/km)
238 kg/km
Maksymalna średnica zewnętrzna
12,1 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
11,5 mm
Przeciętna grubość izolacji (mm)
0,8 mm
Przeciętna grubość osłony
1,8 mm
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
11,8 mm

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
13,3 Ohm/km
Nominalny maksymalny prąd dopuszczalny
21 A
Spadek napięcia, jedna faza
23,6 V/A.km
Napięcie nominalne Uo/U
450/750 V

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Giętkość kabla
Flexible

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Odporność chemiczna
Good
Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Pakowanie
Drum
Temperatura pracy, zakres
-25 ... 50 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
250 °C
Wodoszczelny
Good
Odporność na warunki pogodowe
Good

Zasoby

Zasoby

Dokumentacja

Packaging xls — 39.4 kB

Deklaracja wykonania

  • Deklaracja właściwości użytkowych nr : 1000027-FRAN
  • Data certyfikacji : 24.07.2017
  • AVCP(ocena i weryfikacja spojnosci i dzialania : System 3
  • Jednostka notyfikowana : NB 1812
  • Deklarowana wydajność : Eca

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient