Nexans H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 C50

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    EN 50525-2-21

Application

Flexible cable of 2 to 5 cores for the power supply of mobile or semi-mobile appliances submitted to low mechanical stress (household electricals-portable tooling...). Especially suitable for the stripping force on automatic machines

 

 Design

  1. Conductor

Flexible bare or tinned copper Class 5.

  2. Insulation

  - Special crosslinked elastomer EI4

  3. Outer sheath

   - Special crosslinked elastomer EM3

   - Colour black

   - Other colours on request

 

Core colours

  • 2 cores (X) = Brown + Blue
  • 3 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Blue
  • 3 cores (X) = Brown + Black + Grey
  • 4 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Black + Grey
  • 4 cores (X) = Blue + Brown + Black + Grey
  • 5 cores (G) = Green-Yellow + Blue + Brown +  Black + Grey
  • 5 cores (X) =  Blue + Brown +  Black + Grey + Black

 

Marking

USE  HAR  H05RR-F (x or G) mm² 269 NEXANS

 

Nota

For any request of specific cables, please join our contact team :

Copper conductors, specific  insulations and assemblies…

Outersheath : diameter, color, marking, unsheathing on automatic machines…

Packing on request…

Adapted delivery time…

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Osłona zewnętrzna
Elastomer
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Materiał przewodu
Goły miedziany
Kolor powłoki
Czarny
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Kształt przewodu
Kołowy
Z żółto-zieloną żyłą
-

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Maksymalna średnica zewnętrzna
6,9 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
6,6 mm
Przeciętna grubość izolacji (mm)
- mm
Przeciętna grubość osłony
- mm
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
6,75 mm
Liczba żył
3
Przekrój poprzeczny przewodu
0,75 mm²
Przybliżona waga (kg/km)
76 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
26 Ohm/km
Nominalny maksymalny prąd dopuszczalny
10 A
Spadek napięcia, jedna faza
- V/A.km
Napięcie nominalne Uo/U
300/500 V

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Giętkość kabla
Flexible

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Maksymalna temperatura pracy żyły
60 °C
Temperatura pracy, zakres
-25 ... 50 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
200 °C
Pakowanie
Coil
Odporność chemiczna
Accidental
Gęstość dymu
IEC 61034

Zasoby

Zasoby

Dokumentacja

Deklaracja wykonania

  • Deklaracja właściwości użytkowych nr : 1000498-FRAN
  • Data certyfikacji : 26.06.2018
  • AVCP(ocena i weryfikacja spojnosci i dzialania : System 3
  • Jednostka notyfikowana : NB 1812
  • Deklarowana wydajność : Fca

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient