H05RR-F 2X1,5 CU CL5 BK 9011 C50

Description

Description

Standards

  • International
    EN 50525-2-21

Application

Flexible cable of 2 to 5 cores for the power supply of mobile or semi-mobile appliances submitted to low mechanical stress (household electricals-portable tooling...). Especially suitable for the stripping force on automatic machines

 

 Design

  1. Conductor

Flexible bare or tinned copper Class 5.

  2. Insulation

  - Special crosslinked elastomer EI4

  3. Outer sheath

   - Special crosslinked elastomer EM3

   - Colour black

   - Other colours on request

 

Core colours

  • 2 cores (X) = Brown + Blue
  • 3 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Blue
  • 3 cores (X) = Brown + Black + Grey
  • 4 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Black + Grey
  • 4 cores (X) = Blue + Brown + Black + Grey
  • 5 cores (G) = Green-Yellow + Blue + Brown +  Black + Grey
  • 5 cores (X) =  Blue + Brown +  Black + Grey + Black

 

Marking

USE  HAR  H05RR-F (x or G) mm² 269 NEXANS

 

Nota

For any request of specific cables, please join our contact team :

Copper conductors, specific  insulations and assemblies…

Outersheath : diameter, color, marking, unsheathing on automatic machines…

Packing on request…

Adapted delivery time…

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Osłona zewnętrzna
Elastomer
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Materiał przewodu
Goły miedziany
Kolor powłoki
Czarny
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Kształt przewodu
Kołowy

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Maksymalna średnica zewnętrzna
8,4 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
8,0 mm
Przeciętna grubość izolacji (mm)
- mm
Przeciętna grubość osłony
- mm
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
8,2 mm
Liczba żył
2
Przekrój poprzeczny przewodu
1,5 mm²
Przybliżona waga (kg/km)
107 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
13,3 Ohm/km
Nominalny maksymalny prąd dopuszczalny
10 A
Spadek napięcia, jedna faza
- V/A.km
Napięcie nominalne Uo/U
300 / 500 V

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Giętkość kabla
Flexible

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Maksymalna temperatura pracy żyły
60 °C
Temperatura pracy, zakres
-25 ... 50 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
200 °C
Pakowanie
Coil
Odporność chemiczna
Accidental
Gęstość dymu
IEC 61034

Resources

Resources

Documentation

Declaration of Performance

  • Declaration of Performance n� : 1000498-FRAN
  • Certification Date : 26.06.2018
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 3
  • Notified body : NB 1812
  • Declared performance : Fca

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close