- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
Nexans H05RR-F 2X0,75 CU CL5 BK 9011 C50
Nexans ref. 10046621
- Pakowanie: m
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
Nexans H05RR-F 2X1 CU CL5 R100
Nexans ref. 10046630
- Pakowanie: Bag
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: - mm²
Nexans H05RR-F 2X1 CU CL5 BK 9011 C50
Nexans ref. 10046627 - Kraj ref. 01232214
- Pakowanie: m
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
Nexans H05RR-F 2X1,5 CU CL5 BK 9011 C50
Nexans ref. 10046640
- Pakowanie: m
- Liczba żył: 2
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
Nexans H05RR-F 3G0,75 CU CL5 BK 9011 C50
Nexans ref. 10046658
- Pakowanie: m
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
Nexans H05RR-F 3G1 CU CL5 BK 9011 C50
Nexans ref. 10046670
- Pakowanie: m
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
Nexans H05RR-F 3G1,5 CU CL5 BK 9011 C50
Nexans ref. 10046683
- Pakowanie: m
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
Nexans H05RR-F 3G2,5 CU CL5 BK 9011 C50
Nexans ref. 10046695 - Kraj ref. 01232284
- Pakowanie: m
- Liczba żył: 3
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
Nexans H05RR-F 4G0,75 CU CL5 BK 9011 C50
Nexans ref. 10046699 - Kraj ref. 01232304
- Pakowanie: m
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
Nexans H05RR-F 4G1 CU CL5 BK 9011 C50
Nexans ref. 10046710 - Kraj ref. 01232314
- Pakowanie: m
- Liczba żył: 4
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
Nexans H05RR-F 5G0,75 CU CL5 BK 9011 C50
Nexans ref. 10046739 - Kraj ref. 01232354
- Pakowanie: m
- Liczba żył: 5
- Przekrój poprzeczny przewodu: 0,75 mm²
Opis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 50525-2-21
Application
Flexible cable of 2 to 5 cores for the power supply of mobile or semi-mobile appliances submitted to low mechanical stress (household electricals-portable tooling...). Especially suitable for the stripping force on automatic machines
Design
1. Conductor
Flexible bare or tinned copper Class 5.
2. Insulation
- Special crosslinked elastomer EI4
3. Outer sheath
- Special crosslinked elastomer EM3
- Colour black
- Other colours on request
Core colours
- 2 cores (X) = Brown + Blue
- 3 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Blue
- 3 cores (X) = Brown + Black + Grey
- 4 cores (G) = Green-Yellow + Brown + Black + Grey
- 4 cores (X) = Blue + Brown + Black + Grey
- 5 cores (G) = Green-Yellow + Blue + Brown + Black + Grey
- 5 cores (X) = Blue + Brown + Black + Grey + Black
Marking
USE HAR H05RR-F (x or G) mm² 269 NEXANS
Nota
For any request of specific cables, please join our contact team :
Copper conductors, specific insulations and assemblies…
Outersheath : diameter, color, marking, unsheathing on automatic machines…
Packing on request…
Adapted delivery time…
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Zasoby
Zasoby
Dokumentacja
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania