EVA-LLF 1x2,5mm²
Description
Description
Standards
-
InternationalEN 50525-2-42
-
NationalDIN VDE 0282 part 7
Application
Cores especially resistant to ligh temperatures. Wire temperature 110°C for internal wiring.
Design
1. Conductor
Tinned copper
Class 5
2. Insulation
Special crosslinked elastomer
3. Outer sheath
- Special crosslinked elastomer
- Colour black or blue.
- Other colours on request
Core colours
- 1 cores (X) = White
Marking
NEXANS AX VDE-REG NR 9288
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Kolor powłoki
Czarny
Giętkość przewodu
Giętki Klasa 5
Materiał przewodu
Miedź cynowana
Bezhalogenowy
IEC 60754-1
Osłona zewnętrzna
Ze specjalnego elastomeru usieciowanego
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
1
Przekrój poprzeczny przewodu
2,5 mm²
Przeciętna grubość izolacji (mm)
0,6 mm
Przybliżona waga (kg/km)
41 kg/km
Przeciętna grubość osłony
0,6 mm
Minimalna średnica zewnętrzna
4,3 mm
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
4,4 mm
Maksymalna średnica zewnętrzna
4,5 mm
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Nominalny maksymalny prąd dopuszczalny
- A
Maks. rezystancja przewodu dla prądu stałego przy 20°C
8,21 Ohm/km
Napięcie nominalne Uo/U
300 / 300 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Giętkość kabla
Flexible
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Odporność chemiczna
Accidental
Długość (m)
50 m
Gęstość dymu
IEC 61034
Maksymalna temperatura pracy żyły
120 °C
Pakowanie
Box
Temperatura pracy, zakres
-30 ... 110 °C
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
- °C
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania