- Produkty
- Twój Biznes
- Tools & Resources
- O Nexans
- Newsroom
- Search
- Contact us
- Compare
- Sign in
EVA-LLF 1x1,0mm²
Nexans ref. 10065012
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 27 kg/km
EVA-LLF 1x1,5mm²
Nexans ref. 10183672
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 32 kg/km
EVA-LLF 1x2,5mm²
Nexans ref. 10068353
- Pakowanie: Cut to length (m)
- Przekrój poprzeczny przewodu: 2,5 mm²
- Przybliżona waga (kg/km): 41 kg/km
Description
Description
Standards
-
InternationalEN 50525-2-42
-
NationalDIN VDE 0282 part 7
Application
Cores especially resistant to ligh temperatures. Wire temperature 110°C for internal wiring.
Design
1. Conductor
Tinned copper
Class 5
2. Insulation
Special crosslinked elastomer
3. Outer sheath
- Special crosslinked elastomer
- Colour black or blue.
- Other colours on request
Core colours
- 1 cores (X) = White
Marking
NEXANS AX VDE-REG NR 9288
Characteristics
Characteristics
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
1
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Nominalny maksymalny prąd dopuszczalny
- A
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Giętkość kabla
Flexible
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Odporność chemiczna
Accidental
Gęstość dymu
IEC 61034
Maksymalna temperatura pracy żyły
120 °C
Pakowanie
Box
Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia
- °C
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania