- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
SIWO-KUL® B10 3.3 / 4.2 kV
SIWO-KUL® B10 3.3 / 4.2 kV
SIWO-KUL® B10 3.3/4.2 kV MV high temperature flexible cables designed with a PET braid, PUR varnished
Czytaj więcejOpis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyEN 45545 - HL3; IEC 60092; IEC 60228; IEC 60331; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60332-3-24; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034
-
KrajowyCSA C22.2 N° 210-05; UL 758
Application
- Connection of rotating machines windings, like motors, alternators, generators.
- Cabling of static devices, like power converters, motor drives, power cabinets, transformers
- Adapted for wind turbines, marine and offshore, rollingstock, photovoltaic, energy storage systems
Construction
- Flexible tin-plated copper conductor class 5 as per IEC 60228, other class in option
- High grade silicon rubber insulation
- Mechanical protection by PUR varnished synthetic fibre braid for enhanced friction resistance
Properties
- Operating temperature in continuous mode -55°C to +180°C
- Resistance to thermal shocks, UV and oils
- Enhanced friction resistance with the PUR varnished range
- Compatibility to VPI impregnation resins
- Type approval certificate : Lloyds Register LR21139304TA
- Type approval certificate : BV Marine & Offshore 09555/D0 BV, file : ACE 01/723/01
- Certificate of compliance : UL758 AWM Style 3641, file : AVLV2.E45073
- Certificate of compliance : CSA Standard C22.2 N°210-15, file : LL 36040 AWM
Charakterystyka
Charakterystyka
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Przekrój poprzeczny przewodu
240 mm²
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie pracy (kV)
- kV
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Temperatura pracy, zakres
- °C
Odporność chemiczna
-
Odporność na olej
-
Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Zmniejszający palność
IEC 60332-3
Ognioodporny
IEC 60331
Korozyjność gazów
IEC 60754-1; IEC 60754-2
Gęstość dymu
IEC 61034
Odporność na ozon
Yes
Odporność na promieniowanie UV
Yes
Zasoby
Zasoby
Dokumentacja
CSA Certificate
pdf — 106.0 kB
Bureau Veritas Certificate
pdf — 124.3 kB
Lloyd's register Certificate
pdf — 381.9 kB
UL Certificate
pdf — 42.5 kB
IEC Certificate 3.3KV
pdf — 186.5 kB
ISO 9001/ 14001/ 18001 certificate 2020
pdf — 430.9 kB
REACH ROHS Certificate 2018
pdf — 58.3 kB
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania