SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008 PW+SG
SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008 PW+SG
Servo cables with control pair according to SIEMENS standard 6FX5008 for fixed installation, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative references
Oil resistant
IEC 50363-4-1
Flame retardant
IEC 60331-2-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Power: Black - White marking U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L- Yellow/Green; Signal: Black+White
Rozmieszczenie
power cores and control pairs stranded with filler
Taping
Fleece Tape
Shielding
85% tinned copper braid - optical coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
-
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
2 m/s²
Cykle zginania
.1 Mio.
Speed
30 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Fixed installations
Minimum dynamic operating bending radius
15 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-10 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-20 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania