SERVO CABLES ACC. TO LENZE STANDARD
SERVO CABLES ACC. TO LENZE STANDARD
servo cables according to Lenze standard for dynamic applicatios, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative references
Oil resistant
IEC 50363-4-1
Flame retardant
IEC 60331-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Goły miedziany
Rodzaj konstrukcji
(4G1 + (2x0.5)C)C
Izolacja
Polyester
Insulation colour
Power: Black num 1-3 + Green/Yellow; Signal: Black-White
Rozmieszczenie
power cores and control pairs stranded with filler
Taping
Non woven tape
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Orange RAL 2003
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna
10 mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
2.5 Mio.
Speed
180 m/min
Maximum acceleration
10 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Temperatura pracy, zakres
-5 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania