SERVO CABLES ACC. TO DANAHER STANDARD
SERVO CABLES ACC. TO DANAHER STANDARD
Servo cables according to DANAHER standard fpr dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen free
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Power
Rated voltage:
1000 V
Conductors:
Bare copper
Insulation material:
Polyolefin
Core identification:
(Black num. 1+3 + Green/Yellow)
Round cables
The conductors must be twisted with filler,if necessary, under tape
Shield:
Tinned copper braid covering > 85%
Binder tape:
Textile no textile
Jacket:
PUR
Colour:
ORANGE RAL 2003 (-A3)
BLACK (N3)
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Black num. 1-3 + Green/Yellow
Rozmieszczenie
Power cores stranded with filler
Taping
Non hygroscopic tape
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Orange RAL 2003
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
3000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
20 m/s²
Cykle zginania
10 Mio.
Speed
220 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
- (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1