SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008
SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX5008
Power supply multiconductor cables oil resistant for flexible connections in cable chain, robots, ect
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative references
Oil resistant
IEC 50363-4-1
Flame retardant
IEC 60331-2-1; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Black - white marking U/L1/C/L + V/L2 W/L3/D/L - Yellow/Green
Rozmieszczenie
Power cores stranded with filler
Taping
Fleece Tape
Shielding
85% tinned copper braid - optical coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
-
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
2 m/s²
Cykle zginania
.1 Mio.
Speed
30 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Fixed installations
Minimum dynamic operating bending radius
15 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-10 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-20 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Selling & delivery Information
Marking: Nexans MOTIONLINE®
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania