SERVO CABLES ACC. TO BOSCH REXROTH STANDARD
SERVO CABLES ACC. TO BOSCH REXROTH STANDARD
Servo cables according to BOSCH REXROTH standard for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative reference
UL Recognized / CSA
AWM 80°C - 600V/1000V
AWM 80°C - 600V/1000V FT1
Oil Resistance:
En 50363-10-2
Flame Resistance:
IEc 60331-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Toxicity:
Halogen free
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Stranded bare copper
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Power: U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L- Ye/Gr Signal: Black num 5-6 7-8
Rozmieszczenie
power cores and control pairs stranded with filler
Taping
Non woven tape
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Orange RAL 2003
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
50 m/s²
Cykle zginania
10 Mio.
Speed
300 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
7,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-50 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania