SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008PLUS PW+SG
SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008PLUS PW+SG
Servo cables according to SIEMENS Standard 6FX8008PLUS for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative Reference
UL Recognized / CSA
AWM 80°C - 600V/1000V
AWM 80°C - 600V/1000V FT1
Oil Resistance:
EN 50363-10-2
Flame Retardant:
IEC 60332-1; FT1: UL 1581; EN 50265-2-1
Toxicity:
Halogen free
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Stranded bare copper
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Power: U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L- Ye/GN; Signal: Black - White
Rozmieszczenie
power cores and control pairs stranded with filler
Taping
Non woven tape
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Orange RAL 2003
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
50 m/s²
Cykle zginania
10 Mio.
Speed
300 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
7,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-50 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania