SERVO CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008PLUS

Description

Description

Standards

  • International
    UL and CSA approval

Normative Reference
UL recognised / CSA
AWM 80°C - 600V/1000V
AWM 80°C - 600V/1000V FT1
Oil Resistance:

EN 50363-10-2

Flame Resistance:

IEC 60331-1-2; FT1; UL1581; EN 50265-2-1

Toxicity:

Halogen free

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Stranded bare copper
Izolacja
-
Insulation colour
U/L1/C/L + V/L2 W/L3/D/L - Yellow/Green
Rozmieszczenie
Power cores stranded with filler
Taping
Non woven tape
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Orange RAL 2003
Bezhalogenowy
Tak

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Maximum acceleration
50 m/s²
Cykle zginania
10 Mio.
Speed
300 m/min

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
7,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-50 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1

Resources

Resources

Contact us

Topics on which you wish to get more informations:

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close

Contact us

Required fields*

Please check your entry and try again.

An email address must contain a single @

Personal data protector

You have the right to object to the processing of your personal data and/or their use for direct marketing or commercial purposes

Thank you!

Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly.

Error

An error occurred. Please try again.

Close