SERVO CABLES PVC HIGH PERFORMANCE WITH PAIR
SERVO CABLES PVC HIGH PERFORMANCE WITH PAIR
Servo cables with control pair for dynamic applications, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative references:
UL recognised / CSA
AWM 80°C - 600V/1000V
AWM 80°C - 600V/1000V FT1
Oil resistance
IEC 50363-4-1
Flame retardant
IEC 60331-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Stranded bare copper
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Power: U/L1/C/L+ V/L2 W/L3/D/L- Ye/GN; Signal: Black - White
Rozmieszczenie
power cores and control pairs stranded with filler
Taping
Non woven tape
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Orange RAL 2003
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
15 m/s²
Cykle zginania
5 Mio.
Speed
180 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-15 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-20 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania