SERVO CABLES PVC HIGH PERFORMANCE
SERVO CABLES PVC HIGH PERFORMANCE
Servo cables for dynamic applications, PVC jacket, shielded, resistant to oils flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative references
UL recognised / CSA
AWM 80°C - 600V/1000V
AWM 80°C - 600V/1000V FT1
Oil Resistance:
EN 50363-4-1
Flame Resistance:
IEC 60331-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Stranded bare copper
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
U/L1/C/L + V/L2 W/L3/D/L - Yellow/Green
Rozmieszczenie
Power cores stranded with filler
Taping
Non woven tape
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Orange RAL 2003
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
15 m/s²
Cykle zginania
10 Mio.
Speed
180 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-15 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-20 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania