- Produkty
- Twój Biznes
- Tools & Resources
- O Nexans
- Newsroom
- Search
- Contact us
- Compare
- Sign in
Przewody do serwonapędów
Przewody do serwonapędów są idealne do silników napędzanych przez przemienniki częstotliwości oraz do dynamicznych zastosowań w prowadnicach łańcuchowych. Nasze przewody zostały opracowane i przetestowane w najtrudniejszych warunkach, jakie można znaleźć na przykład w branży obróbki metali. Różne poziomy wydajności i typy konstrukcji z 1 lub 2 parami lub „bez pary” idealnie pasują do Twoich indywidualnych potrzeb aplikacji.
Przewody Nexans charakteryzują się szczególnie niską pojemnością, najlepszymi właściwościami przeciwko przetarciu, wytrzymałością mechaniczną i wysoką elastycznością przy najniższych promieniach gięcia w szerokim zakresie temperatur. W naszym Motion Application Center testujemy nasze przewody o długości do 25 m w najtrudniejszych warunkach.
W ten sposób od samego początku stale doskonalimy naszą wiedzę i nasze projekty, aby służyć Państwu niezawodnymi i konkurencyjnymi rozwiązaniami okablowania.
- 10 families