- Produkty
- Twój Biznes
- Tools & Resources
- O Nexans
- Newsroom
- Search
- Contact us
- Compare
- Sign in
Przewody dla robotów
Stosowanie specjalnie przygotowanych przewodów robota jest szczególnie zalecane w przypadku stale wysokich naprężeń zginających w wyposażeniu obrabiarek i robotach przemysłowych. Są one skonstruowane tak, aby wytrzymać ponad 10 milionów zgięć przy promieniu gięcia 12 x średnica zewnętrzna, osiąganym przy prędkościach przemieszczania od 2 do 3 m/s i przyspieszeniach do 5 m/s2. Specjalne konstrukcje i dobrane odpowiednie materiały gwarantują spełnienie wysokich wymagań stawianych przez wleczone kable robota. W porównaniu z tradycyjnymi kablami PVC, kable wleczone do robota produkowane przez NEXANS mają następujące zalety:
Specjalna izolacja rdzeni z PP, TPM i TPE jest wyjątkowa ze względu na doskonałe właściwości ślizgowe rdzeni nawet w wysokich temperaturach roboczych, gwarantując w ten sposób zwiększoną żywotność pomimo dużych obciążeń mechanicznych. Ta izolacja nie jest podatna na zgniecenia (skurcze) ani zmiękczenie, które mogą powodować wykruszanie izolacji. Poza dobrą odpornością na ciepło, te materiały izolacyjne są niezwykle elastyczne pod wpływem ekstremalnie niskich temperatur, a sztywność nie występują nawet w temperaturach tak niskich jak – 50 °C. Niezwykła jakość właściwości mechanicznych, takich jak wysokie naprężenia przy rozciąganiu, wysoka odporność ścieranie, chronią żyły przed trwałymi naprężeniami.
Kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) gwarantuje konstrukcja ekranu o zoptymalizowanym kącie nachylenia.
Płaszcz zewnętrzny wykonany ze specjalnego poliuretanu o znanej odporności na niskie temperatury, oleje, smary, smary i środki chłodzące i jest idealnym uzupełnieniem dobrych właściwości izolacji.
Podsumowując, ta specjalna koncepcja kabla jest wynikiem szeregu długich i skomplikowanych testów, co w międzyczasie okazało się sukcesem na rynku. Wśród naszych klientów są ważni użytkownicy, tacy jak Baumüller, Bosch, Fanuc, Heidenhain, Indramat, Moog czy Siemens.
Specjalne kable do prowadnic łańcuchowych
Coraz więcej automatycznych procesów produkcyjnych i systemów transportowych jest wyposażonych w prowadnice łańcuchowe które zawierają niezbędne przewody połączeniowe. Przewody o specjalnej konstrukcji są absolutnie niezbędne, aby zagwarantować długotrwałą i bezpieczną transmisję energii i danych. Przewody te muszą spełniać surowe wymagania, takie jak naprężenia zginające z powodu przedłużonego przemieszczenia i dużych prędkości pracy. Nasze przewody wleczone do robotów z izolacją PP, TPM i TPE oraz osłoną z TPU szczególnie spełniają wysokie wymagania elektryczne i mechaniczne.
- 0 families