UNSHIELDED POWER CABLES
UNSHIELDED POWER CABLES
Power supply multiconductor cables for dynamic application with PVC jacket, unshielded, resistant to oils, flame retardant, MTW
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative Reference:
UL and CSA approval
AWM 80°C - 600V/1000V
AWM 80°C - 600V/1000V FT1
MTW 90°C - 600V
Oil resistance:
IEC 50363-4-1
Refrigerant oil resistance:
CNOMO E.03.40.150
NFT 46-013
Flame retardant:
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Core identification
4x U/L1/C/L + V/L2 W/L37D/L- Yellow/Green
7 x Black numerated Yellow/Green
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
3G1,5
Materiał przewodu
Stranded bare copper
Izolacja
PVC
Taping
Soft tape
Insulation colour
Black numbered Yellow/Green
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Grey RAL 7001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
10 m/s²
Minimum bending cycles
5 Mio.
Speed
180 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-25 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Odporność na olej
EN 50363-4-1