SINGLE CORE SHIELDED CABLES

Opis

Opis

Standardy

  • Międzynarodowy
    UL and CSA approval

Power single core oil-resistant shielded cables, UL-CSA approved, for dynamic laying

 

Normative Reference

UL recognised / CSA Approval

AWM 80°C - 1000V
AWM 80°C - 1000V FT1
 

Flame Retardant:

IEC 60332-1-2

FT1

UL 1581

EN 50265-2-1

 

Oil Resistance:

IEC 50363-4-1
 

Charakterystyka

Charakterystyka

Konstrukcja

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
PVC
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Czarny

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Zawartość miedzi
- kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Rated Voltage Uo/U
1000 V
Napięcie probiercze (V)
4000 V

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Maximum acceleration
10 m/s²
Speed
180 m/min
Minimum bending cycles
5 Mio.

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-25 ... 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 ... 80 °C
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Odporność na olej
EN 50363-4-1

Zasoby

Zasoby

Informacje o sprzedaży i dostawie

Available also in Yellow/green

Skontaktuj się z nami

Tematy, na które chcesz uzyskać więcej informacji:

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient

Skontaktuj się z nami

Wymagane pola*

Sprawdź swoje zgłoszenie i spróbuj ponownie.

Adres e-mail musi zawierać pojedynczy znak @

Ochrona danych osobowych

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych i/lub wykorzystywaniu ich do celów marketingu bezpośredniego lub celów handlowych.

Dziękuję!

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Błąd

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.

Klient