SINGLE CORE UNSHIELDED CABLES
SINGLE CORE UNSHIELDED CABLES
Power supply single core cables for dynamic applications with PVC jacket, unshielded, resistant to oils, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Power single core oil-resistant cables, UL-CSA approved, for dynamic laying
Type Approval Certificates
UL and CSA approval
AWM 80°C - 1000V
AWM 80°C - 1000V FT1
Oil resistance:
IEC 50363-4-1
Flame retardant:
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Fire resistance:
IEC 60332.3.24 cat. C
CEI 20-22/II
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Stranded bare copper
Izolacja
PVC
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Czarny
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Zawartość miedzi
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
1000 V
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
10 m/s²
Minimum bending cycles
5 Mio.
Speed
180 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-25 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Refrigerant oil resistance
CNOMO E.03.40.150N; NFT 46-013
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania