SHIELDED POWER CABLES
SHIELDED POWER CABLES
Power supply multiconductor cables for dynamic applications with PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, MTW.
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative reference
UL and CSA approval
AWM 80°C - 600V/1000V
AWM 80°C - 600V/1000V FT1
MTW 90°C - 600V
Oil resistance:
IEC 50363-4-1
Refrigerant oil resistance:
CNOMO E.03.40.150
NFT 46-013
Flame retardant:
IEC 60332-1-2
FT1
UL1581
EN 50265-2-1
Availability with orange jacket type on request
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Stranded bare copper
Izolacja
PVC
Taping
Soft tape
Insulation colour
Black numbered Yellow/Green
Rozmieszczenie
Power cores stranded with filler
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Grey RAL 7001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
10 m/s²
Minimum bending cycles
5 Mio.
Speed
180 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-25 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Refrigerant oil resistance
CNOMO E.03.40.150N; NFT 46-013
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania