Przewody zasilające
Przewody zasilające
Ekranowane lub nieekranowane, jedno- lub wielożyłowe, PUR lub PVC, 4x1,5 mm2 lub 1*185 mm2, instalacja nieruchoma lub łańcuchowa z ponad 10 milionami cykli przy 7,5xD. Nexans oferuje pełną gamę kabli silnikowych/zasilających, które spełnią Twoje potrzeby – wiele z nich jest dostępnych w magazynie, aby skrócić czas realizacji i zmniejszyć kapitał obrotowy.
- 4 families