- Produkty
- Twój Biznes
- Tools & Resources
- O Nexans
- Newsroom
- Search
- Contact us
- Compare
- Sign in
MOTIONLINE® MEASURING SYSTEMS PVC CABLES ACC. TO LENZE STD.
MOTIONLINE® MEASURING SYSTEMS PVC CABLES ACC. TO LENZE STD.
Measuring systems cables according to LENZE standard for fixed installation, PVC jacket, resistant to oils, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA listing
Normative references
Oil resistant
IEC 50363-4-1
Flame retardant
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
4x(2x0.14)C+1x(2x1)C
Materiał przewodu
Miedź cynowana
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
See Tab
Ekran indywidualny
Tinned copper braid
Rozmieszczenie
Please request detailed data sheet
Taping
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Green RAL 6018
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
11,0 mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Static
Minimum Bending Radius during installation
7,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-25 ... 80 °C
Odporność na olej
-
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania