MOTIONLINE® RESOLVER PUR CABLES
MOTIONLINE® RESOLVER PUR CABLES
resolver cables for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, halogen free
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Type Approval UL/CSA
AWM 80°C -30V
AWM 75°C - 30V FT1
Oil Resistance:
VDE 0472 p. 803 A7B (04 1986);
UL 1581 VDE 0282 part 10;
HD 22.10 S1
Note : Cables can be supplied in "non-halogen" version
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Miedź cynowana
Rodzaj konstrukcji
-
Izolacja
PVC
Insulation colour
TAB CP2
Ekran indywidualny
Tinned copper braid
Individual sheath
PVC
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Green RAL 6018
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
9,0 mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
20 m/s²
Cykle zginania
10 Mio.
Speed
240 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
7,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1