MOTIONLINE® RESOLVER PVC CABLES
MOTIONLINE® RESOLVER PVC CABLES
Resolver cables for dynamic application, PVC jacket, shielded, oil resistant, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative references
Type Approval UL/CSA
AWM 80°C -30V
AWM 75°C - 30V FT1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Miedź cynowana
Izolacja
Polyethylene
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Green RAL 6018
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
65 kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Napięcie probiercze (V)
- V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
10 m/s²
Cykle zginania
2.5 Mio.
Speed
180 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-10 ... 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 ... 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania