- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
MEASURING SYSTEMS - Siemens® standard Drive CliQ
MEASURING SYSTEMS - Siemens® standard Drive CliQ
Digital feddback cables according to SIEMENS DRIVE CLiQ standard
Czytaj więcejOpis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyUL and CSA approval
Design
Element 2x2x0.22 mm²
Conductor
Bare copper stranded
Insulation
Foam-skin PE
Colour code
(Blu + Pink)+(Yellow + Green)
Element 2x2x0.15 mm²
Conductor
Bare stranded copper
Insulation
Foam-skin PE
Colour code
(Blu + Pink)+(Yellow + Green)
Element 1x2x0.38 mm²
Conductor
Tinned stranded copper
Insulation
Polyolefin
Colour code
(Red + Black)
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
(2x2x0.22+1x2x0.38)C
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
See Tab
Rozmieszczenie
Please request detailed data sheet
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Taping
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Green RAL 6018
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
7,2 mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
30 V
Napięcie probiercze (V)
500 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
- m/s²
Cykle zginania
- Mio.
Speed
-
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-20 ... 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-50 ... 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania