- Produkty
- Twój Biznes
- Tools & Resources
- O Nexans
- Newsroom
- Search
- Contact us
- Compare
- Sign in
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO FANUC STANDARD
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO FANUC STANDARD
Measuring systems low voltage cables according to FANUC standard for dynamic applications, shielded, resistant to oils, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Design
Insulation colour code
10x2x28AWG:
(White+Blue) (White+Yellow) (White+Green)
(White+Red) (White+Violet) (Brown+Blue)
(Brown+Yellow) (Brown+Green) (Brown+Red)
(Brown+Violet)
Normative references
Oil resistant
IEC 50363-4-1 (PVC)
IEC 50363-10-2 (PUR)
Flame retardant
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
10 x 2 x 28 AWG
Materiał przewodu
Miedź cynowana
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Wht+Bl - Wht+Ye - Wht+Gre - Wht+Rd - Wht+Vio - Br+Bl - Br+Ye - Br+Gr - Br+Rd - Br+Vio
Rozmieszczenie
Please request detailed data sheet
Taping
Non woven tape
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Fioletowy
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
54 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
30 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Speed
120 m/min
Maximum acceleration
5 m/s²
Cykle zginania
- Mio.
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-20 ... 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-50 ... 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania