MEASURING SYSTEMS PUR CABLES ACC. TO LENZE STD.
MEASURING SYSTEMS PUR CABLES ACC. TO LENZE STD.
Measuring systems cables according to Lenze standard for dynamic applications, PUR jacket, resistant to oils, flame retardant, halogen-free
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Design
Pair 0.14 mmq
Voltage Rate U=300V (UL/CSA)
Conductor: Bare copper
Insulation: Polyethylene
Twisted pairs colour: Black + Yellow; Black + Green; Black + Red
Taping: Non hygroscopic tape
Shield: Tinned copper braid cov. 75%
Overall Tape: Non hygroscopic tape
Triad 0.14 mmq
Voltage rate U=300V (UL/CSA)
Conductor: Bare copper
Insulation: Polyethylene
Twisted pair colour; Pink, Black, Grey
Taping: Non hygroscopic tape
Shield: Tinned copper braid cov. 75%
Overall tape: Non hygroscopic tape
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
3x(2x0.14)C+(3x0.14)C
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
See Tab
Ekran indywidualny
Tinned copper braid
Rozmieszczenie
Please request detailed data sheet
Taping
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Green RAL 6018
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
9,2 mm
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Zawartość miedzi
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Speed
180 m/min
Maximum acceleration
10 m/s²
Cykle zginania
5 Mio.
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
15 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-20 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-50 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Odporność na olej
EN 50363-10-2