MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO HEIDENHAIN STANDARD
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO HEIDENHAIN STANDARD
Measuring systems cables according to Heidenhain standard for dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative References:
UL-CSA approval
Oil resistance:
IEC 50363-10-2
Flame retardant:
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Miedź cynowana
Rodzaj konstrukcji
-
Izolacja
TPE-E
Insulation colour
See Tab
Taping
Soft tape
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Czarny
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
30 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
20 m/s²
Cykle zginania
5 Mio.
Speed
240 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura składowania, zakres
-40 - 80 °C
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1