MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008plus
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS STANDARD 6FX8008plus
Measuring systems cables acc. to SIEMENS® standard 6FX8008PLUS for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, halogen free
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative References
UL Recognized / CSA Approval
AWM 80°C - 30V
AWM 75°C - 30V FT1
Oil resistance:
IEC 50363-10-2
Hydrolysis resistance (jacket):
VDE 0472-02
Flame retardant:
IEC 60332-1-2; FT1; UL1581:EN 50265-2-1
Toxicity:
Halogen free
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
(8x2x0.18) C
Materiał przewodu
Miedź cynowana
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
See Tab
Rozmieszczenie
Please request detailed data sheet
Taping
Soft tape
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Green RAL 6018
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
8,9 mm
Zawartość miedzi
79 kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
30 V
Napięcie probiercze (V)
500 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
50 m/s²
Cykle zginania
5 Mio.
Speed
300 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
7,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 ... 80 °C
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Temperatura składowania, zakres
-50 ... 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania