MEASURING SYSTEMS PUR ACC. TO BOSCH REXROTH STD
MEASURING SYSTEMS PUR ACC. TO BOSCH REXROTH STD
Measuring systems cables according to BOSCH REXROTH standard for extremely dynamic applications, PUR jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant, halogen-free
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative Reference
UL Recognized / CSA
AWM 80°C - 300V
AWM 75°C - 300V FT1
Oil Resistance:
IEC 50363-10-2
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
FT1
UL 1581
EN 50265-2-1
Toxicity:
Halogen free
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Stranded tinned copper
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
See Tab
Rozmieszczenie
Please request detailed data sheet
Taping
Soft tape
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Orange RAL 2003
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
20 m/s²
Cykle zginania
5 Mio.
Speed
240 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
7,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1