MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS 6FX5008
MEASURING SYSTEMS CABLES ACC. TO SIEMENS 6FX5008
Measuring systems cables according to SIEMENS standard 6FX5008 for dynamic applications, PVC jacket, shielded, resistant to oils, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Normative References
UL Recognized / CSA
AWM 80°C - 30V
AWM 80°C - 30V FT1
Refrigerant oil resistance:
CNOMO E.03.40.150N: NFT 46-013
Oil resistance:
IEC 50363-4-1
Flame retardant:
IEC 60332-1-2
FT1
UL1581
EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
((4x2x0.34)C + 4x0.50)C
Materiał przewodu
Miedź cynowana
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
See Tab
Rozmieszczenie
Please request detailed data sheet
Taping
Non woven tape
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Green RAL 6018
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
8,9 mm
Zawartość miedzi
78 kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
30 V
Napięcie probiercze (V)
500 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Maximum acceleration
5 m/s²
Cykle zginania
1 Mio.
Speed
180 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-15 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-20 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1