Przewody do systemów pomiarowych

Niezależnie od tego, czy chodzi o pozycje, kąt czy prędkość – praca robotów lub obrabiarek nie byłyby możliwa bez dokładnych i niezawodnych enkoderów i systemów pomiarowych. Proste i solidne liczniki lub systemy cyfrowe zawierające funkcje diagnostyczne i bezpieczeństwa zgodne z SIL3. Nexans oferuje odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie. Postrzegamy siebie jako wiodącego producenta kabli w automatyce – w równym stopniu skupiamy się na innowacjach i usługach, aby sprostać potrzebom rynku automatyki. Od wspólnego opracowywania kabli z producentami enkoderów lub systemów automatyki po ostateczne zaopatrzenie rynku przez dystrybutorów, producentów wiązek i producentów łańcuchów. Towarzyszymy cyklowi życia nowych technologii i pomagamy im stać się standardami branżowymi. Niezależnie od tego, czy Twoja aplikacja ma do czynienia z najtrudniejszymi wymaganiami dotyczącymi prowadnic łańcuchowych, czy też wymaga doskonałego ekranowania i odporności chemicznej. Nexans może zaoferować odpowiednie rozwiązanie.

  • 12 families