HYBRID CABLES ACC. TO SICK HIPERFACE DSL® STANDARD PVC
HYBRID CABLES ACC. TO SICK HIPERFACE DSL® STANDARD PVC
For dynamic application MOTIONLINE® ADVANCED
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Hybrid cable according with DSL standard for dynamic application, PVC jacket, shielded, oil resistant, flame retardant
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
(4G0.5+(2x0.35)C+(2xAWG26)C)C
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Polypropylene
Insulation colour
DSL: Blue-White; Signal: Black num. 5 + Black num. 6; Power: Black num. 1-3 + Y/G
Rozmieszczenie
power cores and control pairs stranded with filler
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Orange RAL 2003
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
5 Mio.
Speed
180 m/min
Maximum acceleration
15 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-15 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania