- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
HYBRID CABLES ACC. TO SICK HIPERFACE DSL® STANDARD PUR
HYBRID CABLES ACC. TO SICK HIPERFACE DSL® STANDARD PUR
For extremely dynamic application MOTIONLINE® PREMIUM
Czytaj więcejOpis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyUL and CSA approval
Hybrid cable according with DSL standard for extremely dynamic application, PUR jacket shielded, oil resistant, flame retardant, halogen free
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
(4G0.5+(2x0.35)C+(2xAWG26)C)C
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Polypropylene
Insulation colour
DSL: Blue-White; Signal: Black num. 5 + Black num. 6; Power: Black num. 1-3 + Y/G
Rozmieszczenie
power cores and control pairs stranded with filler
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Orange RAL 2003
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
134 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
0.6/1 kV
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
10 Mio.
Speed
300 m/min
Maximum acceleration
50 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
7,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 ... 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-50 ... 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Niezawierający krzemu
Yes
Zasoby
Zasoby
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania