- Produkty
- Twój Biznes
- Tools & Resources
- O Nexans
- Newsroom
- Search
- Contact us
- Compare
- Sign in
Type LC MOVEPOWER C - 1,5mm2 to 35mm2/PUR/shielded
Type LC MOVEPOWER C - 1,5mm2 to 35mm2/PUR/shielded
Control cables for extremely dynamic application, up to 1000V, PUR jacket, shielded, oil resistant, halogen free, UL and CSA approved
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Type LC Movepower C for continuos moving application, high flexible, oil resistant and halogen free.
Applications:
- Tracksystem for tread machines
- work centres
- automatic lines for assebly
- handling
- packaging
- Machines for working and cutting marble steal
- granty robots
- everywhere is necessary to combine the best performance with the small dimensions
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Black numbered Yellow/Green
Taping
Non woven tape
Shielding
85 ± 5% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Grey RAL 7001
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
-
Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Średnica zewnętrzna
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
1000 V
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
10 Mio.
Speed
600 m/min
Maximum acceleration
60 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
6,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 ... 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 ... 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania