Type LC MOVEFLEX C - 0,5mm2 to 2,5mm2/PUR/shielded
Type LC MOVEFLEX C - 0,5mm2 to 2,5mm2/PUR/shielded
Control cables for extremely dynamic application, up to 600V, PUR jacket, shielded, oil resistant, halogen free, UL and CSA approved
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Type LC Moveflex C for continuos moving application, high flexible, oil resistant and halogen free. The excellent mechanical characteristics of the PUR jacket, like tear and abrasion also at low temperature, make these cables suitable for extreme application conditions. The overall tinned copper braid shield is provided to assure optimal way against external interference and avoid the emission toward the outside enviromental too.
Applications:
- tracksystem for tool machine
- work centres
- marble machines
- automatic lines for assebly
- handling
- packaging
- everywhere is necessary to combine the best performance with the smallest dimension
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Black numbered Yellow/Green
Taping
Non woven tape
Shielding
85 ± 5% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Grey RAL 7001
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
-
Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Średnica zewnętrzna
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
600 V
Napięcie probiercze (V)
3000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
10 Mio.
Speed
600 m/min
Maximum acceleration
60 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
6,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 ... 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 ... 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania