Type LC CABLOFLEX C - 0,5mm2 to 2,5mm2/PVC/shielded
Type LC CABLOFLEX C - 0,5mm2 to 2,5mm2/PVC/shielded
Control cables for dynamic application, up to 600V, PVC jacket, shielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Cables designed for continuous moving application, high flexible, oil resistance.
Applications:
- Tracksystems for tool machines
- Wood machines
- Automatic lines for assembly
- Handling
- Packaging
- Other applications with moderate stresses
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Black numbered Yellow/Green
Taping
Non woven tape
Shielding
85 ± 5% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Grey RAL 7001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Liczba żył
-
Średnica zewnętrzna
- mm
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Zawartość miedzi
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
600 V
Napięcie probiercze (V)
3000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
5 Mio.
Speed
300 m/min
Maximum acceleration
20 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Temperatura pracy, zakres
-5 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Minimum dynamic operating bending radius
6,5 (xD)
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania