- Produkty
- Twój Biznes
- Narzędzia i zasoby
- O Nexans
- Newsroom
- Wyszukiwanie
- Skontaktuj się z nami
- Porównaj
- Zaloguj się
TRAY CABLES TYPE TC-ER - MTW 90° 600V - UNSHIELDED
TRAY CABLES TYPE TC-ER - MTW 90° 600V - UNSHIELDED
Control cables for fixed installation outside and inside cable tray and wind turbines, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, TC-ER and MTW approved, UL Listed
Czytaj więcejOpis
Opis
Standardy
-
MiędzynarodowyUL and CSA approval
Cables designed for static application, .
Applications:
- Machine tools
- Wood machines
- Marble working machines
- Robotics
- Industrial sector
Approvals:
UL MTW
UL TC-ER 90°C 600V
UL WTTC 90°C 1000V
UL DP-1
UL AWM 600V
C(UL) CIC/TC
##document:MOTIONLINE® TRAY CABLES BROCHURE##
Charakterystyka
Charakterystyka
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Miedź wyżarzana
Izolacja
PVC
Insulation colour
Black numbered Yellow/Green
Osłona zewnętrzna
Specjalny PVC
Kolor powłoki
Czarny
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Liczba żył
-
Średnica zewnętrzna
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
600 V
Napięcie probiercze (V)
2000 V
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Fixed installations
Temperatura pracy, zakres
-5 ... 90 °C
Minimum bending radius, static (XD)
15
Zmniejszający palność
UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4
Odporność na olej
Yes
Nasze strony internetowe
Wybierz swój kraj, aby znaleźć nasze produkty i rozwiązania
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania