TRAY CABLES TYPE TC-ER - MTW 90° 600V - SHIELDED

Description

Description

Standards

  • International
    UL and CSA approval

Cables designed for static application, .

 

Applications:

  • Machine tools
  • Wood machines
  • Marble working machines
  • Robotics
  • Industrial sector

 

Approvals:

UL MTW

UL TC-ER 90°C 600V

UL WTTC 90°C 1000V

UL DP-1

UL AWM 600V

C(UL) CIC/TC

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Miedź wyżarzana
Izolacja
PVC
Insulation colour
Black numbered Yellow/Green
Żyła pomocnicza odprowadzająca
Miedź cynowana
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
Specjalny PVC
Kolor powłoki
Czarny

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Liczba żył
-
Średnica zewnętrzna
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Rated Voltage Uo/U
600 V
Napięcie probiercze (V)
2000 V

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Dziedzina zastosowań
Fixed installations
Temperatura pracy, zakres
-5 - 90 °C
Minimum bending radius, static (XD)
20
Zmniejszający palność
UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4
Odporność na olej
Yes
Z niewielką zawartością halogenów
yes

Resources

Resources

Documentation