MOVETRONIC PUR - 0,14mm2 to 0,34mm2/PUR/unshielded
MOVETRONIC PUR - 0,14mm2 to 0,34mm2/PUR/unshielded
Data and signal transmission cables for extremely dynamic application, PUR jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, halogen free, UL and CSA approved
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Cables designed for continuous moving application, high flexible, oil resistance, halogen free
Applications:
- Tracksystems for tool machines
- Wood machines
- Automatic lines for assembly
- Handling
- Packaging
- Other applications with moderate stresses
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
DIN 47100
Taping
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Grey RAL 7001
Bezhalogenowy
Tak
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Liczba żył
-
Średnica zewnętrzna
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
10 Mio.
Speed
600 m/min
Maximum acceleration
60 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 80 °C
Minimum dynamic operating bending radius
6,5 (xD)
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Odporność na olej
EN 50363-10-2