LC CABLOPOWER - 1,5mm2 to 35mm2/PVC/unshielded
LC CABLOPOWER - 1,5mm2 to 35mm2/PVC/unshielded
Control cables for very dynamic application, up to 1000V, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, UL and CSA approved
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
LC Cablopower for continuos moving application, high flexible and oil resistant.
Applications:
- Tracksystem for tool machine
- wood machine
- automatic lines for assebly
- handling
- packaging
- other application with moderate stresses
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
-
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Black numbered Yellow/Green
Taping
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
PVC
Kolor powłoki
Grey RAL 7001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Liczba żył
-
Przekrój poprzeczny przewodu
- mm²
Średnica zewnętrzna
- mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
- kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
1000 V
Napięcie probiercze (V)
4000 V
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
5 Mio.
Speed
300 m/min
Maximum acceleration
20 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
6,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-5 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1
Odporność na olej
EN 50363-4-1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania