PROFINET TYPE C -UL CMX Approval
PROFINET TYPE C -UL CMX Approval
Profinet cable with pur jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant MOTIONLINE® ADVANCED
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Profinet cable with pur jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, UL CMX approval
Application
Profinet cables are designed for Data networks in industrial environments.
Profinet Type C cables are made for dynamic applications
Construction
- Conductor: bare copper AWG22/7
- Insulation: Polyolefin compound
Four insulated conductors twisted to a quad. - Inner jacket - Bedding TPE-O
- Screen: ALU/PET foil
Alu outside - Tinned copper braid
- Jacket: See products
Environment
Designed to reduce the environmental impact, Nexans cables are compliant with RoHS 2011/65 Directive and European Reach 1907/2006/EC regulation.
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
1x(4xAWG22/7)
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
White, Orange, Blue, Yellow
Osłona wewnętrzna
TPE-O
Taping
Polyester / Alu tape (Alu outside)
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Separator
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
Polyurethane compound
Kolor powłoki
Green RAL 6018
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
6,6 mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
72 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
300 V
Napięcie probiercze (V)
2500 V
Impedancja charakterystyczna
100 Ohm
Parametry transmisyjne
Parametry transmisyjne
Tłumienność, maks. 1 MHz (dB/km)
3,2 dB/1000m
Attenuation at 4 MHz
6,5 dB/100m
Tłumienność, maks. 10 MHz
9.9 dB/100m
Attenuation, max. 16 MHz
12.3 dB/100m
Tłumienność, maks. 20 MHz
13.8 dB/100m
Tłumienność, maks. 100 MHz
33,00 dB/100m
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
3 Mio.
Speed
200 m/min
Maximum acceleration
4 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Odporność na olej
EN 60811-2-1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania