PROFINET TYPE C CABLES
PROFINET TYPE C CABLES
Profinet cable with pur jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant MOTIONLINE® ADVANCED
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Profinet cable with pur jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant
Application
Profinet cables are designed for Data networks in industrial environments.
Profinet Type C cables are made for dynamic applications
Construction
- Conductor: bare copper AWG22/7
- Insulation: Polyolefin compound
Four insulated conductors twisted to a quad. - Inner jacket - Bedding TPE-O
- Screen: ALU/PET foil
Alu outside - Tinned copper braid
- Jacket: See products
Environment
Designed to reduce the environmental impact, Nexans cables are compliant with RoHS 2011/65 Directive and European Reach 1907/2006/EC regulation.
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
1x(4xAWG22/7)
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
White, Orange, Blue, Yellow
Osłona wewnętrzna
TPE-O
Taping
Polyester / Alu tape (Alu outside)
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Separator
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
Polyurethane compound
Kolor powłoki
Green RAL 6018
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
6,6 mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
72 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
30 V
Napięcie probiercze (V)
2500 V
Impedancja charakterystyczna
100 Ohm
Parametry transmisyjne
Parametry transmisyjne
Tłumienność, maks. 1 MHz (dB/km)
3,2 dB/1000m
Attenuation at 4 MHz
6,5 dB/100m
Tłumienność, maks. 10 MHz
9.9 dB/100m
Attenuation, max. 16 MHz
12.3 dB/100m
Tłumienność, maks. 20 MHz
13.8 dB/100m
Tłumienność, maks. 100 MHz
33,00 dB/100m
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
3 Mio.
Speed
200 m/min
Maximum acceleration
4 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
15 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-30 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-40 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC 60332-1
Odporność na olej
EN 60811-2-1
Resources
Resources
Our websites
Select your country to find our products and solutions
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania