PROFIBUS PUR CABLE
PROFIBUS PUR CABLE
Profibus cable with PUR jacket for drag chain applications, shielded, oil resistant, flame retardant MOTIONLINE® ADVANCED
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalEN 60158; UL and CSA approval
Applications
Bus cable family facilitating interconnections for L2 BUS components.
Normative references
Oil resistant
IEC 50363-10-2
Flame retardant
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
(1x2x0,64/2,55)C
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
Green - Red
Materiał wypełniający / osłona wewnętrzna
Materiał termoplastyczny
Taping
Aluminium / Polyester tape
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Separator
Non woven tape
Kolor powłoki
Violet RAL 4001
Osłona zewnętrzna
PUR
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Zawartość miedzi
27 kg/km
Średnica zewnętrzna
7,8 mm
Przybliżona waga (kg/km)
62 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
30 V
Napięcie probiercze (V)
500 V
Impedancja charakterystyczna
150 Ohm
Parametry transmisyjne
Parametry transmisyjne
Tłumienność przy 9,6 kHz
3 dB/1000m
Tłumienność przy 38,4 kHz
4,5 dB/1000m
Tłumienność przy 4 MHz
25 dB/1000m
Tłumienność przy 16 Mhz
49 dB/1000m
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
5 Mio.
Speed
240 m/min
Maximum acceleration
20 m/s²
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
- (xD)
Temperatura pracy, zakres
-20 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1