PROFIBUS PVC CABLES
PROFIBUS PVC CABLES
Profibus cables with PVC jacket for fixed installation, shielded, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Applications
Bus cable family facilitating interconnections for L2 BUS components.
Normative references
UL/CSA
Flame retardant IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Rodzaj konstrukcji
(1x2x0,64/2,55)C
Materiał przewodu
Goły miedziany
Izolacja
Piankowy i jednolity
Insulation colour
Green - Red
Materiał wypełniający / osłona wewnętrzna
Materiał termoplastyczny
Taping
Aluminium / Polyester tape
Osłona wewnętrzna
Thermoplastic coumpound
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Osłona zewnętrzna
-
Kolor powłoki
Violet RAL 4001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Zawartość miedzi
27 kg/km
Średnica zewnętrzna
7,8 mm
Przybliżona waga (kg/km)
62 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
30 V
Napięcie probiercze (V)
500 V
Impedancja charakterystyczna
150 Ohm
Parametry transmisyjne
Parametry transmisyjne
Tłumienność przy 9,6 kHz
2,5 dB/1000m
Tłumienność przy 38,4 kHz
4 dB/1000m
Tłumienność przy 4 MHz
22 dB/1000m
Tłumienność przy 16 Mhz
42 dB/1000m
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Dziedzina zastosowań
Static
Współczynnik zgięcia po zainstalowaniu
7,5 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-20 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Zmniejszający palność
IEC 60332-1-2; FT1; UL 1581; EN 50265-2-1