PROFIBUS HYBRID PUR CABLE

Description

Description

Standards

  • International
    UL and CSA approval

Applications

Bus cable family facilitating interconnections for L2 BUS components.


Normative references

UL recognized / CSA approval

AWM 870°C - 30V

AWM 75°C - 30V FT1
 

Characteristics

Characteristics

Konstrukcja

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji
(1x2x0.64/2.55)C+3G0.75
Izolacja
Poliolefina
Materiał wypełniający / osłona wewnętrzna
Materiał termoplastyczny
Taping
Aluminium / Polyester tape
Shielding
80% tinned copper braid coverage
Separator
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Violet RAL 4001

Rozmiar, wielkość

Rozmiar, wielkość

Średnica zewnętrzna nominalna (mm)
9,5 mm
Zawartość miedzi
50 kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
114 kg/km

Parametry elektryczne

Parametry elektryczne

Rated Voltage Uo/U
30 V
Napięcie probiercze (V)
500 V
Impedancja charakterystyczna
150 Ohm

Parametry transmisyjne

Parametry transmisyjne

Tłumienność przy 9,6 kHz
3 dB/1000m
Tłumienność przy 38,4 kHz
4,5 dB/1000m
Tłumienność przy 4 MHz
25 dB/1000m
Tłumienność przy 16 Mhz
49 dB/1000m

Parametry mechaniczne

Parametry mechaniczne

Cykle zginania
5 Mio.
Speed
240 m/min
Maximum acceleration
20 m/s²

Parametry fizyczne

Parametry fizyczne

Dziedzina zastosowań
Dynamic
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Temperatura pracy, zakres
-20 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1