INTERBUS PUR CABLE
INTERBUS PUR CABLE
Interbus cables with PUR jacket for dynamic application, shielded, oil resistant, flame retardant
Read moreDescription
Description
Standards
-
InternationalUL and CSA approval
Applications
Interbus cables connect sensors and actors with all standard equipment in automation.
Our product range fulfill the special requirement of:
- Standard for fix installation or few bending
- For use in chain
- HFFR (Halogen Free & Flame Retardant)
- Direct burial
- Food industry
- Marine and submarine
- Railway systems
Standards According to Interbus requirements
Characteristics
Characteristics
Konstrukcja
Konstrukcja
Materiał przewodu
Goły miedziany
Rodzaj konstrukcji
-
Izolacja
Poliolefina
Insulation colour
DIN 47100
Materiał wypełniający / osłona wewnętrzna
Materiał termoplastyczny
Taping
Non woven tape
Shielding
≥85% tinned copper braid coverage
Separator
Non woven tape
Osłona zewnętrzna
PUR
Kolor powłoki
Violet RAL 4001
Rozmiar, wielkość
Rozmiar, wielkość
Średnica zewnętrzna
7 mm
Zawartość miedzi
- kg/km
Przybliżona waga (kg/km)
62 kg/km
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Rated Voltage Uo/U
30 V
Napięcie probiercze (V)
1500 V
Impedancja charakterystyczna
100 Ohm
Parametry transmisyjne
Parametry transmisyjne
Attenuation at 256 kHz
1,5 dB/100m
Attenuation at 722 kHz
2,4 dB/100m
Tłumienność przy 1 MHz
2,7 dB/100m
Attenuation at 4 MHz
5,2 dB/100m
Attenuation at 10 MHz
8,4 dB/100m
Attenuation at 16 MHz
11,2 dB/100m
Attenuation at 20 MHz
11,9 dB/100m
Near End Cross Talk @ 722 kHz
61 dB/100m
Near End Cross Talk @ 1 MHz
59 dB/100m
Near End Cross Talk @ 2 MHz
55 dB/100m
Near End Cross Talk @ 4 MHz
50 dB/100m
Near End Cross Talk @ 8 MHz
46 dB/100m
Near End Cross Talk @ 10 MHz
44 dB/100m
Near End Cross Talk @ 16 MHz
41 dB/100m
Near End Cross Talk @ 20 MHz
40 dB/100m
Prędkość propagacji
66 %
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Cykle zginania
5 Mio.
Maximum acceleration
20 m/s²
Speed
240 m/min
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Minimum dynamic operating bending radius
10 (xD)
Dziedzina zastosowań
Dynamic
Temperatura pracy, zakres
-20 - 80 °C
Temperatura składowania, zakres
-30 - 80 °C
Odporność na olej
EN 50363-10-2
Zmniejszający palność
IEC/EN 60332-1-2; FT1; UL 1581 FT1